Publicar produtos
SELF-DAN PE
Danosa

SELF-DAN PE

Traduzido por Google,
SELF-DAN PE é uma membrana auto-adesiva fabricada com mastique betuminoso selecionado modificado com polímeros SBS de alto desempenho, que proporcionará propriedades auto-regenerativas, fácil aplicação e grande durabilidade. Como camada superior possui um filme de HDPE, que proporcionará melhor resistência mecânica, resistência à perfuração (estática e dinâmica) e características de alto alongamento. Na parte inferior tem um filme removível. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: - Estanqueidade: Grande resistência à carga hidrostática da água. - Propriedades de ponte de fissuras devido ao alongamento do composto superior a 300%, o que permitirá acomodar movimentos na estrutura do edifício. - Excelentes propriedades mecânicas (resistência ao rasgo e à tração) devido ao acabamento em filme de polietileno (PEAD). - Excelente resistência a perfurações e impactos devido ao acabamento em filme de polietileno (PEAD). - Comportamento elástico (memória). - Propriedades de autocura, pequenas perfurações curarão automaticamente. - Aplicação à temperatura ambiente (aplicação superior a 10ºC). - Aplicação fácil e rápida, não é necessário maçarico. - Fácil de aplicar em geometrias complexas. - Total flexibilidade do material, e perfeita acomodação ao suporte. - Espessura controlada em fábrica garantindo uma aplicação constante e sem erros. - Grande produtividade na instalação. - Excelente aderência ao suporte. - Fácil de reparar em caso de danos acidentais. - Preservar suas propriedades a longo prazo devido ao composto SBS. - Alta durabilidade da impermeabilização devido ao composto elastômero SBS da membrana. - Alta resistência química, à oxidação e microbiológica. - Produto de prestígio do fabricante europeu seguindo as normas europeias e americanas. ÂMBITO: - Impermeabilização de paredes de caves. - Subestruturas. - Revestimento de teto inclinado.
Especificação
  • TECHNICAL DATA: - External fire performance: No performance determined (UNE-EN 1187;prUNE-EN 13501-5) - Reaction to fire: F (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1) - Watertightness: Positive or correct (UNE-EN 1928) - Longitudinal tensile strength: 200 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Transversal tensile strength: 200 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Longitudinal elongation at break: 350 ± 100 % (UNE-EN 12311-1) - Transversal elongation at break: 350 ± 100 % (UNE-EN 12311-1) - Resistance to root penetration: Negative (EN 13984) - Resistance to static loading: 5 kg (UNE-EN 12730) - Resistance to impact: 400 mm (UNE-EN 12691) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): 180 ± 50 N (UNE-EN 12310-1) - Transversal resistance to tearing (nail shank): 180 ± 50 N (UNE-EN 12310-1) - Joint strength: peel resistance: No performance determined (UNE-EN 12316-1) - Joint strength: shear resistance: 200 ± 100 (UNE-EN 12317-1) - Flexibility at low temperature: less than -15 ºC (UNE-EN 1109) - Humidity resistance factor: 115000 (EN 1931) - Humidity flow density coefficient: 2.56, Exp-9 Kg(m².s) (EN 1931) - Dangerous substances: No performance determined ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Nominal thickness: 1.5 mm - Flow resistance at elevated temperature: more than70 ºC (UN-EN 1110) - Dimensional stability at elevated temperature (longitudinal): less than 2.5 % (UNE-EN 1107-1) - Dimensional stability at elevated temperature (transversal): less than 2.5 % (UNE-EN 1107-1) - Adhesion of granules: No performance determined (UNE-EN 12039) PRESENTATION: - Length: 20 m - Width: 1 m - Roll surface: 20 m2 - Rolls per pallet: 25 rolls - Product Code: 192200
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaselfdan_pe
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de produtosAsphalt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)20000
  • Profundidade (mm)1.5
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_20_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSelf-adhesive bitumen membrane floor damp proofing systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Adhering Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 11
  • Título OmniclassBituminous Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING