Publicar produtos
IMPACTODAN 10
Danosa

IMPACTODAN 10

Traduzido por Google,
IMPACTODAN 10 é uma folha de espuma de polietileno reticulado, com 10 mm de espessura. Sua estrutura de células fechadas oferece propriedades físicas e mecânicas excepcionais. É usado para isolamento acústico de ruído de impacto de convés em edifícios. Apresenta alta resistência à fadiga e é de fácil instalação. A sua utilização é garantida pela DIT N. 439 do instituto espanhol de ciências da construção “Eduardo Torroja”. ESCOPO: Isolamento acústico contra ruído aéreo e de impacto de suportes entre diferentes usuários em edifícios residenciais ou instalações em áreas urbanas, como casas, hotéis, hospitais, etc. Adição de isolamento de pisos flutuantes contra baixas-médias e altas frequências em todos os tipos de estabelecimentos comerciais como restaurantes, supermercados, áreas com música, etc. Renovação de pisos em edifícios residenciais.
Especificação
  • TECHNICAL DATA: - Thickness:10 mm (EN 1923) - Thickness tolerance: ± 0,3 mm (EN 823) - Length and width tolerance: less than 1 % (EN 822) - Reduction of transmitted impact noise, ΔLn: 19 dB (EN 140-8, EN 717-2) - Impact sound pressure level L´nT,w, on site: less than 58 dB (EN 140-7, EN 717-2) - Dynamic stiffness: less than 65 MN/m3 (EN 29052-1) - Density: 25 ± 2 kg/m3 (EN 845) - Hysteresis load: more than 2.1 Nm (EN 3386-1) - Compression strength to 25%: 23 ± 2 kPa (UNE EN ISO 3386-1) - Compression set 24 h, 50% comp., 23ºC: less than 30 % (EN 1856) - Tensile strength more than: 130 kPa (EN 1798) - Reaction to fire F: Euroclase (EN 13501-1) - Thermal conductivity: 0.040 W/mK (EN 12667) - Water diffusion factor, μ: more than 2000 (EN 12086) - Airborne sound reduction improvement: 8 dB (UNE-EN-ISO 140-16) PRESENTATION: - Length: 25 m - Width: 2 m - Total thickness: 10 mm - Diameter: 60 cm - Product Code: 620017
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaimpactodan_10
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de produtosPolyethylene
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)25000
  • Profundidade (mm)10
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Número OmniClass23-39 11 11 13
  • Título OmniclassNoise Barriers
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes