Publicar produtos
DANECRAN 100
Danosa

DANECRAN 100

Traduzido por Google,
Feltro de fibra de vidro.
Especificação
  • -

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanecran_100
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de produtosInstallations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)200000
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_01_32
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass fibres
  • Código CSI MasterFormat 201403 25 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Fiber-Reinforced Polymer Reinforcing
  • Número OmniClass23-13 31 21 13 11 13
  • Título OmniclassGlass Fibers