Publicar produtos
DANOBOND
Danosa

DANOBOND

Traduzido por Google,

Adesivo de lata de poliuretano de cura por umidade de alta aderência (MCPU) para colagem de membranas de PVC DANOPOL HSF com revestimento de lã.


ALCANCE:

Adesivo adequado e destinado a sistemas de impermeabilização totalmente aderentes em coberturas planas, edifícios novos ou obras de remodelação. Aplicação recomendada em telhados com inclinação inferior a 45 graus.

Substratos compatíveis:
- Placas de isolamento DANOPREN XPS
- Isolamento EPS
- Isolamento PIR/PUR com face em tecido, face betuminosa e face em folha
- Madeira e compensado
- Concreto, Blockwork & Betonilhas
- Feltro Construído (APP & SBS)
- Membranas de PVC de camada única
- Asfalto Mastique
- Aço galvanizado
- Alumínio

Especificação
  • TECHNICAL DATA:

    - Temperature Resistance: -30 to +150 ºC  
    - Cure-Time: 60 min at 20ºC
    - Performance: 180 m²
    - Application temperature: +5 to +30 ºC
    - Open-Time: 10 min at 20ºC
    - Environnement: Solvent / Flammable / Hazardous

    ADVANTAGES AND BENEFITS:

    ADVANTAJES
    -DANOBOND is 5x faster to apply than a standard hand bead-applied moisture curing PU adhesive due to the pressurised canister system.
    -DANOBOND covers up to one square metre of insulation board in 2-3 seconds, whereas it can take up to 10 seconds with a standard adhesive. 

    BENEFITS
    -DANOBOND is compatible with a variety of insulation boards, including EPS, XPS and PIR (tissue and foil-faced) because it is a solvent-free system.
    -Unlike many other canisters on the market, DANOBOND contains non-flammable gas, which has benefits for use onsite and storage (ADR regulations).


    PRESENTATION:

    - Width: 450 mm
    - Heigh: 350 mm
    - Canister: 25 kg
    - Appearance: Liquid
    - Color: Pink
    - Product Code: 320025



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanobond
  • Familia de productoSingle Ply Waterproofing
  • Grupo de produtosPVC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)350
  • Largura (mm)450
Relacionado
  • Material principal1C Polyurethane
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_02_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPolyurethane (PUR) adhesives
  • Código CSI MasterFormat 201441 23 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Grabs
  • Número OmniClass23-13 23 15 13
  • Título OmniclassSynthetic Adhesives
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING