Publicar produtos
DANODREN Garden
Danosa

DANODREN Garden

Traduzido por Google,
DANODREN JARDÍN é uma folha nodular verde de polietileno de alta densidade (PEAD) colada por termofusão a um geotêxtil de polipropileno calandrado não tecido. Seu principal uso é para proteção e drenagem horizontal. ÂMBITO: - Drenagem, filtração e protecção da impermeabilização em coberturas verdes intensivas para todo o tipo de edifícios. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: - Instalação rápida e fácil. - Proporciona uma drenagem permanente graças à câmara gerada entre a folha de drenagem e o geotêxtil. - O geotêxtil fundido aos nódulos, absorve e filtra a água do solo, evitando o enchimento do sistema de drenagem e facilitando a evacuação da água para os drenos. - Devido à composição do geotêxtil, polipropileno, DANODREN JARDÍN pode ser deixado sem revestimento temporariamente no local de trabalho sem deteriorar suas propriedades mecânicas e hidráulicas. - Resistente à quebra, impacto e deformação. - Resistente a agentes químicos do solo. Podridão. - DANODREN JARDÍN permite a transformação de superfícies tradicionalmente concretadas ou asfaltadas em espaços verdes que influenciam positivamente no microclima urbano.
Especificação
  • TECHNICAL DATA: - Longitudinal tensile strength: 19, -4 kN/m (UNE EN ISO 10319) - Transversal tensile strength: 17, -4 kN/m (UNE EN ISO 10319) - Longitudinal elongation: 60±20 % (UNE EN ISO 10319) - Transversal elongation: 60±20 % (UNE EN ISO 10319) - Static puncture resistance (CBR): 2.5, -0.5 kN (UNE EN ISO 12236) - Dynamic puncture resistance (cone): 10, +5 mm (UNE EN 13433) - Characteristic aperture measurement: 60 ± 5 µm (UNE EN ISO 12956) - Water permeability perpendicular to the plane: 0,12 -0,02 m/s (UNE EN ISO 11058) - Durability: more than 25 - Dangerous substances: NPD ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Compressive strength: 250 ±20% kN/m² UNE (EN ISO 604) - Water permeability perpendicular to the vertical plane: 0,12 -0,02 m/s (UNE EN ISO 11058) - Water permeability perpendicular to the horizontal plane: 0,002 -0,0002 m2/s (UNE-EN ISO 12958) - Air volume between nodules: 5.9 l/m² - Temperature range: -30 a 80 ºC - Nodules number: 1907 ENVIROMENTAL INFORMATION: - Pre-consumer recycled content: 20 % - Post-consumer recycled content: 80 % - Manufacturing: Location Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds (VOC): PND - Solar reflectance index (SRI): PND PRESENTATION: - Length: 20 m - Width:2.10 m - Roll surface: 42 m2 - Rolls per pallet: 6 rolls - Product Code: 314076
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanodren_jardin
  • Familia de productoDrainages
  • Grupo de produtosHorizontal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2100
  • Largura (mm)20000
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoSs_45_40_47_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtensive green roof systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Drainage Layers
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage