Publicar produtos
DANOFELT PY 300
Danosa

DANOFELT PY 300

Traduzido por Google,
DANOFELT PY 300 é um geotêxtil não tecido ligado por agulhamento de 300 (+10%;-15%) g/m², composto por fibra curta de poliéster. Tem a marca CE. É usado para proteção de impermeabilização de telhados, construções subterrâneas e para separação e filtragem de terrenos.
Especificação
  • PHYSICAL PROPERTIES: - Average mass: 300 (+10%;-15%) g/m² UNE EN ISO 9864 - Thickness under: 2kPa pressure 2.60 ±0.20 mm (UNE EN ISO 9863-1) - Longitudinal tensile strength: 4.4 -0.4 KN/m (UNE EN ISO 10319) - Tranversal tensile strength: 4.4 -0.4 KN/m (UNE EN ISO 10319) - Longitudinal elongation at break: 100±20 % (UNE EN ISO 10319) - Transversal elongation at break: 100±20 % (UNE EN ISO 10319) - Puncture resistance (CBR): 1.1 -0.3 KN (UNE EN ISO 12236) - Dynamic perforation test: 8 +3 mm (UNE EN ISO 13433) - Water permeability: 0.03154 -0.005 m/s (UNE EN ISO 11058) - Waterflow capacity in their plane: 1.9 Exp-6, -0.1 Exp-7 m²/s (UNE EN ISO 12958) - Opening size: 85 ±20 µm (UNE EN ISO 12956) - Protection efficiency: 15.5 Exp3, -0.3 Exp3 KN/m² (UNE-EN 13719) ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Thickness under 20 kPa pressure: 2,1, ±0,20 mm (UNE EN 9863-1) - Thickness under 200 kPa pressure: 1,0, ±0,20 mm (UNE EN 9863-1) PRESENTATION: - Length: 1.45 m - Width: 52 m - Roll surface: 75.4 m2 - Product Code: 710099
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanofelt_py_300
  • Familia de productoGeotextile
  • Grupo de produtosPolyester
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1450
  • Largura (mm)52000
Relacionado
  • Material principalPolyester
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_15_57_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGeotextiles
  • Código CSI MasterFormat 201431 32 19.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Geotextile Layer Separation
  • Número OmniClass23-11 15 11 11
  • Título OmniclassSheeting Geotextiles
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING