Publicar produtos
DANOPOL DW HS 1.2
Danosa

DANOPOL DW HS 1.2

Traduzido por Google,
Membrana plastificada de PVC sintético, azul claro, reforçada com rede de poliéster. Projetado para impermeabilização de tanques de água potável, resistente aos raios UV. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: - Adequado para contacto com alimentos e água potável, acreditado por ensaios e graças à utilização de matérias-primas virgens e não recicladas. - Excelente resistência ao rasgo. - Alta resistência à tração. - Alta resistência à perfuração. - Alta estabilidade dimensional. - Muito boa resistência a: microorganismos; putrefação; envelhecimento natural, intemperismo, radiação UV e inchaço. - Excelente flexibilidade. - Melhora o desempenho em chapas fixadas mecanicamente. - Absorve os movimentos estruturais para resistir às tensões. - Apresenta uma boa proteção contra danos mecânicos. - Limitar esforços e tensões na membrana de impermeabilização. - Alta durabilidade em relação à possível degradação causada pelo tipo químico. - Alta adaptabilidade às diferentes formas de apoio. ÂMBITO: - Impermeabilização de reservatórios de água (adequados para exterior) de acordo com a norma UE No 10/2011 sobre materiais e objectos plásticos destinados a entrar em contacto com alimentos.
Especificação
  • TECHNICAL DATA: - Reaction to fire: E (EN 13501-1) - Longitudinal & transversal tensile strength: more than1000 N/50mm (EN 12311-2 Método A) - Longitudinal elongation at break: more than 15 % (EN 12311-2 Método A) - Transversal elongation at break: more than 15 % (EN 12311-2 Método A) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): more than 60 N (EN 12310-2) - Transversal resistance to tearing (nail shank): more than 50 N (EN 12310-2) - Overlaps resistance (Peeling of overlap): more than 40 N/50mm (EN 12316-2) - Overlaps resistance (Shear of overlaps): more than 300 N/50mm (EN 12317-2) - Flexibility at low temperature: less than -30 ºC (EN 495-5) - Resistance to root penetration: No performance determined (EN 13948) - Humidity resistance factor 20.000: ± 30% (m².s.Pa)/Kg (EN 1931) - Watertightness: Positive or correct (EN 1928 (B)) ADDTITIONAL TECHNICAL DATA: - Straightness: less than 50 mm (EN 1848-2) - Flatness: less than 10 mm (EN 1848-2) - Visible defects: Positive or correct (EN 1850-2) - Length: 20 m (EN 1848-2) - Width: 180 cm (EN 1848-2) - Nominal minimum thickness: 1.2 (-5; +10%) mm (EN 1849-2) - Mass: 1,5 (-5%; +10%) kg/m2 (EN 1849-2) - Longitudinal & transversal dimensional stability: less than 3.0 % (EN 1107-2) - Loss of plasticizers (mass change at 30 days): less than 4.5 % (EN ISO 177) - Loss of elongation at break (UV 5000 h): less than 10 % (EN 1297, EN 12311-2) PRESENTATION: - Reinforcement type: Polyester - Thickness: 1.2 mm - Width: 1.80 m - Length: 20 m - Roll surface: 36 m2 - Color: Light Blue - Product Code: 210078
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanopol_dw_hs_12
  • Familia de productoSingle Ply Waterproofing
  • Grupo de produtosPVC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1800
  • Largura (mm)20000
  • Profundidade (mm)1.2
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 54
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 17
  • Título OmniclassThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIE10
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT