Publicar produtos
DANOFON
Danosa

DANOFON

Traduzido por Google,
DANOFON é um compósito multicamadas feito de uma membrana à base de betume de alta densidade entre duas camadas têxteis porosas. Acusticamente funciona como isolante de baixa-média e alta frequência. ESCOPO: - Isolamento acústico aéreo em solução de alvenaria de cavidades para separação de paredes de residências, apartamentos ou salas para fins residenciais. - Isolamento acústico aéreo de paredes divisórias em habitações, apartamentos ou quartos para fins residenciais. - Isolamento no interior da cavidade das paredes das cavidades externas e tectos falsos contra as frequências baixas-médias e altas em estabelecimentos comerciais sem actividade de leitores de som ou com baixa emissão de som como bares, restaurantes, supermercados, etc. - Renovação de paredes de separação entre diferentes utilizadores da habitação áreas de edifícios residenciais. - Separação entre escritórios e fábrica em edifícios industriais.
Especificação
  • TECHNICAL DATA: - Airborne sound insulation, RW: 63 dB (EN 140-3) (EN 717-1) - Thickness tolerance: less than 5 % (EN 823) - Length and width tolerance: less than 5 % (EN 822) - Membrane density: more than 1600 kg/m3 (EN 845) - Density of the porous material: 50 kg/m3 (EN 845) - Nominal membrane mass: 6 kg/m2 (EN 1849-1) - Airflow resistance of the porous textile: 33 KPa.s/m² (EN 29053) - Resistance to tearing (nail shank): more than 370 KN/m (EN 12310-1) - Tensile strength: longitudinal more than 480 N/5 cm (EN 12311-1) - Tensile strength: tranversal more than 275 N/5 cm (EN 12311-1) - Work temperature: -20 / +70 oC - Dimensional stability: 0 % (EN 13164) - Reaction to fire: F Euroclase (EN 13501-1) - Bituminous membrane thermal conductivity 10ºC: 0,130 w/mºK (EN 12667) (EN 12939) - Textile layer thermal conductivity 10ºC: 0,040 w/mºK (EN 12667) (EN 12939) - Total thermal resistance: 0,77 m2K/W (EN 12667) (EN 12939) ENVIROMENTAL INFORMATION: - Content of recycled raw material 28 % - Pre-consumer Recycled Content: 0 % - Post-consumer Recycled Content: 100 % - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds (VOCs): 100 µg/m3 ISO 16000-6:2006. PRESENTATION: - Length: 6 m - Width: 1 m - Total thickness: 28 mm - Membrane thickness: 4 mm - Porous material thickness: 12 / 12 mm - Overlap: 30 mm - Weight: 7,5 kg/m2 - Rolls per pallet: 9 ud - m2 per pallet: 54 m2 - Product Code: 610090
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanofon
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de produtosAsphalt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)6000
  • Profundidade (mm)28
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions