Publicar produtos
FOR1 High features wood slab
Danosa

FOR1 High features wood slab

Traduzido por Google,

LAJE DE MADEIRA DE ALTAS CARACTERÍSTICAS
- Isolamento acústico: Lã de rocha/polietileno reticulado

VANTAGENS

- Níveis de isolamento de ruído aéreo DnTw entre 58 - 62 dBA.
- Níveis de isolamento de ruído de impacto L'nTw entre 48 - 39 dB.
- Durabilidade ao longo do tempo.
- Resistência à compressão.
- Compatível com instalações de piso.
- Não necessita de camada de proteção contra umidade.

USOS

- Reabilitação de edifícios residenciais com estrutura de madeira.
- Reabilitação de edifícios públicos como hotéis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFOR1
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de produtosCeiling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCLaje
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21 35
  • Título OmniclassAcoustical Ceiling Treatment