Publicar produtos
LOS1 Foundation slab
Danosa

LOS1 Foundation slab

Traduzido por Google,
Laje de fundação: - Impermeabilização: Membrana betuminosa de duas camadas aderida (SBS) VANTAGENS: - Impermeabilização com alta elasticidade e grande durabilidade. - Aplicação com maçarico. - Membrana impermeabilizante auto-regenerativa. - Impermeabilização aderida de duas camadas. - Grande capacidade de contornar fissuras. - Membrana impermeabilizante resistente a microorganismos e ferrugem. - A impermeabilização aderida aumenta a segurança do sistema. - Declaração Ambiental do Produto (EPD). APLICAÇÕES: - Edifícios logísticos e industriais. - Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais. - Edifícios residenciais públicos ou privados. - Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches. - Edifícios administrativos e corporativos. - Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: ESTERDAN 30 P ELAST - Description: is a waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface. Composed of a non-woven polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides. - EN 13969: Bituminous damp proof sheets including bituminous basement tanking sheet. WATERPROOFING: - Product: POLYDAN 48 P PARKING - Description: bituminous waterproofing sheet composed of a non-woven great heavyweight polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. Membrane with an upper surface geotextile finished and a lower surface in polyethylene film. - EN 13969: Bituminous damp proof sheets including bituminous basement tanking sheet. ANTI-PUNCTURE: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 300 g/m²
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLOS1
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de produtosFoundations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCLaje
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_20_30_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoFully-bonded bitumen membrane underslab damp proofing systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 11
  • Título OmniclassBituminous Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIA10
  • Título CSI UniFormat IIFOUNDATIONS