Publicar produtos
NOX1 Non-walking purifying roof
Danosa

NOX1 Non-walking purifying roof

Traduzido por Google,

TELHADO PURIFICANTE NÃO ANDAR

- Impermeabilização: Membrana betuminosa de camada única aderida (SBS)
- Isolamento térmico: Interior
- Acabamento: Folha exterior

VANTAGENS:

- Membrana descontaminante de partículas NOx.

- Impermeabilização com alta elasticidade e grande durabilidade.

- Aplicação com maçarico.

- Impermeabilização aderida de uma camada.

- Membrana impermeabilizante auto-regenerativa.

- Membrana impermeabilizante resistente à ferrugem.

- Impermeabilização resistente à radiação ultravioleta.

- Grande capacidade de contornar fissuras.

- Declaração Ambiental do Produto (EPD).

USOS:

- Reabilitação de telhados.

- Edifícios logísticos e industriais.

- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais.

- Edifícios residenciais públicos ou privados.

- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.

- Edifícios administrativos e corporativos.

- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.


Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: 

    PRIMER:

    - Product: MAXDAN CAUCHO

    - Description: It is a stable bituminous emulsion in dark brown colour and doughy consistency. It is used for protection of walls, separating walls and foundations, deposits, etc., as well as vapour barrier. Can also be used for repairing old waterproofing systems.

    - Property: Performance

    - Value: 1 Kg/m² per layer


    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN NOX 180-60/GP ELAST+

    - Description: It is a waterproofing and decontaminating bituminous sheet with self-protected surface of 5.6 kg/m². Composed of a non-woven polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in white colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    - EN 127197-1: Photocatalytic purification of NOx > 8% (CLASS 3).



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNOX1
  • Familia de productoCoberturas descontaminantes
  • Grupo de produtosCoberturas descontaminantes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPolyester
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Título CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Título OmniclassModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings