Publicar produtos
IMPACTODAN BT
Danosa

IMPACTODAN BT

Traduzido por Google,

Membrana flexível de polietileno reticulado.
É utilizado como isolante acústico e proteção contra umidade sob pisos laminados.


ALCANCE:

- Renovações de pisos para edifícios residenciais.

- Base anti-humidade e separação para o pavimento laminado.

- Isolamento acústico contra ruído de impacto em suportes superiores a 500 Kg/m² para edifícios residenciais, hotéis, hospitais, etc.

Especificação
  • TECHNICAL DATA:

    - Thickness: 3 mm (EN 1923)
    - Thickness tolerance: less than 10% (EN 823)
    - Length and width tolerance: less than 10 % (EN 822)
    - Reduction of transmitted impact noise, ΔLn: 22 dB (EN 140-8, EN 717-2)
    - Dynamic stiffness: ≤60 MN/m3 (EN 29052-1)
    - Density: 40 ± 4 kg/m3 (EN 845)
    - Hysteresis load: more than 2.1 Nm (EN 3386-1)

    - Water absorption under hydrostatic pressure: 1.66% (EN-12087)

    - Water diffusion factor, μ: more than 2000 (EN 12086)
    - Compression strength to 25%: 40 kPa (UNE EN ISO 3386-1)
    - Compression set 24 h, 50% comp., 23ºC: less than 10 % (EN 1856)
    - Tear resistance more than: 20 N (EN 12310-1)
    - Reaction to fire: F Euroclase (EN 13501-1)
    - Thermal conductivity: 0.070 W/mK (EN 12667)


    ENVIRONMENTAL INFORMATION

    - Content of recycled raw material: 5 % 
    - Pre-consumer Recycled Content: 100 % 
    - Post-consumer Recycled Content: 0 % 
    - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) 
    - Volatile organic compounds (VOCs): 30 µg/m3 (ISO 16000-6:2006)

    PRESENTATION:

    - Length: 25 m
    - Width: 1.06 m
    - Total thickness: 3 mm
    - Product Code: 620051

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaimpactodan_bt
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de produtosPolyethylene
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1060
  • Largura (mm)25000
  • Profundidade (mm)3
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Número OmniClass23-39 11 11 13
  • Título OmniclassNoise Barriers
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes