Publicar produtos
INC3 Pitched roof with curved ceramic tile
Danosa

INC3 Pitched roof with curved ceramic tile

Traduzido por Google,

TELHADO INCLINADO COM TELHA CERÂMICA
- Impermeabilização: Membrana betuminosa autoadesiva (SBS)
- Isolamento térmico: Poliestireno extrudado (XPS)
- Acabamento: telha cerâmica curvada com argamassa

VANTAGENS
- A impermeabilização protege o telhado na presença de possíveis filtrações devido a telhas danificadas.
- Impermeabilização com alta elasticidade e grande durabilidade.
- Aplicação por adesão.
- Membrana impermeabilizante auto-regenerativa.
- Impermeabilização autoadesiva de uma camada.
- Grande capacidade de contornar fissuras.
- Membrana impermeabilizante resistente a microorganismos e ferrugem.
- As coberturas invertidas melhoram a durabilidade da impermeabilização e evitam a condensação entre as camadas.
- Isolamento térmico com alta resistência à compressão e baixa absorção de água.
- Fácil instalação de ladrilhos com argamassa. Devido às ranhuras do painel de isolamento térmico, o ladrilho fica firmemente fixado a ele.
- Declaração Ambiental do Produto (EPD).

USOS

- Edifícios logísticos e industriais.
- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais.
- Edifícios residenciais públicos ou privados.
- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.
- Edifícios administrativos e corporativos.
- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINC3
  • Familia de productoRoofs
  • Grupo de produtosPitched
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 12 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Built-Up Asphalt Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText