Publicar produtos
NTV1 Non-walking roof
Danosa

NTV1 Non-walking roof

Traduzido por Google,
Cobertura não rolante: - Impermeabilização: Membrana betuminosa monocamada aderida (SBS) - Isolamento térmico: Interior - Acabamento: Chapa exterior VANTAGENS: - Impermeabilização com elevada elasticidade e grande durabilidade. - Aplicação com maçarico. - Membrana impermeabilizante auto-regenerativa. - Impermeabilização aderida de uma camada. - Grande capacidade de contornar fissuras. - Membrana impermeabilizante resistente a microorganismos e ferrugem. - Impermeabilização resistente à radiação ultravioleta. - Declaração Ambiental do Produto (EPD). APLICAÇÕES: - Edifícios logísticos e industriais. - Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais. - Edifícios residenciais públicos ou privados. - Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches. - Edifícios administrativos e corporativos. - Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet with self-protected surface composed of a reinforced polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in grey (black) colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNTV1
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosWithout insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Título CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 15 13 11
  • Título OmniclassBituminous Dampproofing Coatings
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText