Publicar produtos
INC5 Outdoors pitched roof
Danosa

INC5 Outdoors pitched roof

Traduzido por Google,

TELHADO INCLINADO AO AR LIVRE

- Impermeabilização: Membrana à base de poliureia


VANTAGENS:

- Sistema de impermeabilização contínua sem sobreposições, excelente aderência e adaptável a suportes complicados.
- Sistema de impermeabilização com excelente resistência mecânica, à abrasão e às variações de temperatura.
- Acabamento com excelente resistência ao ar livre e resistente aos raios UV. Permite diferentes acabamentos. Índice de refletância solar (SRI) de 106, em branco.
- Boa resistência química.
- Aplicação por projeção quente com alta performance. Cura rápida e colocação em serviço.
- Elevada elasticidade, é capaz de colmatar fissuras mesmo a baixas temperaturas. Alongamento ±400%.
- Impermeabilização resistente à penetração da raiz.
- Ambientalmente amigável. Livre de solventes, plastificantes e VOC's.

USOS:

- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais, hotéis, instalações desportivas.
- Edifícios residenciais públicos ou privados.
- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.
- Edifícios administrativos e corporativos.
- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.
- Indústria: química, petroquímica, alimentícia.

Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER PU 

    - Description: Low viscosity solvent-free monocomponent polyurethane primer, with excellent adhesion and high impact resistance.

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOCOAT 250

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit

    SEALING AND FINISHING:

    - Product: DANOCOAT PAS 700

    - Description: Aliphatic polyurea, highly resistant to chemicals, abrasion and UV rays.

    - Property: Tensile strength (ISO 527-3)

    - Value: more than16 N/mm2


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINC5
  • Familia de productoRoofs
  • Grupo de produtosPitched
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolyurea
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 14 14
  • Título CSI MasterFormat 2014Hot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText