Publicar produtos
INT2 Intensive green roof
Danosa

INT2 Intensive green roof

Traduzido por Google,
Telhado verde intensivo: - Impermeabilização: Membrana de PVC não aderido - Isolamento térmico: Poliestireno extrudado (XPS) - Acabamento: Vegetação intensiva VANTAGENS: - Impermeabilização resistente à penetração de raízes. - Impermeabilização resistente à radiação ultravioleta. - As coberturas invertidas melhoram a durabilidade da impermeabilização e evitam a condensação entre as camadas. - Soldado com ar quente. - Impermeabilização não aderida. - Isolamento térmico com alta resistência à compressão e baixa absorção de água. - Drenagem com grande resistência à compressão. - Sistema de telhado verde LEED. - Programa Europeu de reciclagem de materiais de PVC ROOFCOLLECT. - Declaração Ambiental do Produto (EPD). APLICAÇÕES: - Edifícios logísticos e industriais. - Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais. - Edifícios residenciais públicos ou privados. - Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches. - Edifícios administrativos e corporativos. - Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTI-PUNCTURE: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 300 g/m² WATERPROOFING: - Product: DANOPOL FV 1.2 - Description: it is a synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with Fibre glass mat. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant. - EN 13956: Flexible sheet for waterproofing SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 300 g/m² THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN TR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m² DRAINAGE AND FILTRATION: - Product: DANODREN JARDIN - Description: it is a high density polyethylene (HDPE) green nodular sheet bonded by thermofusion to a nonwoven calendered polypropylene geotextile. - Property: drainage (ISO 12958) - Value: 1,5 l/m·s
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINT2
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosInverted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_45_40_47_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoIntensive green roof systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
  • Título OmniclassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING