Publicar produtos
MUR3 Foundation wall
Danosa

MUR3 Foundation wall

Traduzido por Google,

Parede de fundação:

- Impermeabilização: Membrana à base de poliureia

- Isolamento térmico: Poliestireno extrudado (XPS)

VANTAGENS:

- Sistema de impermeabilização contínua sem sobreposições.

- Sistema de impermeabilização com excelente resistência mecânica, à abrasão, à tração e às variações de temperatura.

- Grande capacidade de contornar fissuras.

- Configuração instantânea.

- Impermeabilização resistente à penetração da raiz.

- Execução muito rápida.

- Isolamento térmico com alta resistência à compressão e baixa absorção de água.

- Sistema de drenagem com alta resistência à compressão.

USOS:

- Edifícios logísticos e industriais.

- Edifícios residenciais públicos ou privados.

- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais, instalações desportivas.

- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.

- Edifícios administrativos e corporativos.

- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.

Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER EP 

    - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. 

    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) 

    - Value: 3,8 N/mm²

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOCOAT 250

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN TR

    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

    DRAINAGE AND FILTRATION:

    - Product: DANODREN H25 PLUS 

    - Description: high density polyethylene (HDPE) brown nodular sheet bonded by thermofusion to a nonwoven calendered polypropylene geotextile. Its main use is for protection and vertical drainage. 

    - Property: drainage (ISO 12958) 

    - Value: 4,8 l/m·s

    DRAINAGE:

    - Product: TUBODAN 160

    - Description: It is a tube made of high density polyethylene corrugated, highly flexible and perforated around its perimeter.

    - Property: Infiltration surface

    - Value: 782 cm2/m

    FILTRATION:

    - Product: DANOFELT PY 200 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 200 g/m²



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMUR3
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de produtosInstallations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolyurea
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
  • Código CSI MasterFormat 201407 14 14
  • Título CSI MasterFormat 2014Hot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • Número OmniClass23-11 17 13
  • Título OmniclassRetaining Walls
  • Código CSI UniFormat IIA2020
  • Título CSI UniFormat IIBasement Walls