Publicar produtos
FCH4 Facade with thermal insulation in chamber
Danosa

FCH4 Facade with thermal insulation in chamber

Traduzido por Google,

FACHADA COM ISOLAMENTO TÉRMICO NA CÂMARA

- Isolamento acústico: Polietileno reticulado espumado
- Isolamento térmico: Poliestireno extrudado (XPS)

VANTAGENS

- Alta durabilidade dos desempenhos térmicos.
- Sistema que evita condensações intersticiais.
- Poliestireno extrudado com alta resistência à difusão de vapor.
- Não necessita de barreira de vapor.
- Evita transmissões por flanco.
- Declaração Ambiental do Produto (EPD).

USOS

- Edifícios de atendimento ao público: hotéis.
- Edifícios residenciais públicos ou privados.
- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.
- Edifícios administrativos e corporativos.
- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFCH4
  • Familia de productoSistemas SATE
  • Grupo de produtosSistemas SATE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Código CSI MasterFormat 201409 62 48
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Flooring
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls