Publicar produtos
DIV4 High performance partition wall
Danosa

DIV4 High performance partition wall

Traduzido por Google,
Parede divisória de alto desempenho: - Isolamento acústico: Membrana betuminosa de alta densidade/Polietileno reticulado com membrana acústica e lã mineral VANTAGENS: - Nível de isolamento de ruído aéreo DnTw ≥ 70 dB. - Obtém alto desempenho entre as instalações o que permite realizar diferentes atividades com qualquer interferência entre elas. - Move a frequência de ressonância do sistema para frequências menos audíveis. - Membrana acústica melhora o isolamento em baixas frequências do sistema dry wall de gesso. - Absorvedor em baixas, médias e altas frequências. - Obtém-se uma melhoria no desempenho acústico do sistema a ruídos impulsivos. - Sistema melhora a estanqueidade contra escavações. - Sistema leve com boa planimetria, baixa espessura e rápida implementação. USOS: - Cabines de gravação.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: M.A.D.4 - Description: it is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 4 dB ACOUSTIC INSULATION AGAINST IMPULSIVE NOISE AND LOW-MEDIUM AND HIGH FREQUENCY: - Product: SONODAN PLUS Auto-adhesive - Description: it is a two layer panel composed of a cross-linked polyethylene foam sheet and a high density membrane and a second layer of high density membrane and mineral wool. - Property: Rw - Value: 52 - 65 dB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDIV4
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de produtosSeparating wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Número OmniClass23-39 11 11 13
  • Título OmniclassNoise Barriers
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions