Publicar produtos
NTG2 Non-walking inverted roof
Danosa

NTG2 Non-walking inverted roof

Traduzido por Google,
TELHADO INVERTIDO NÃO ANDAR
  • - Impermeabilização: Membrana betuminosa de duas camadas aderida (APP)
  • - Isolamento térmico: Poliestireno extrudado (XPS)
  • - Acabamento: Cascalho
VANTAGENS
[LISTA]
- Impermeabilização com grande durabilidade.
- Aplicação com maçarico.
- Impermeabilização aderida de duas camadas.
- Grande capacidade de contornar fissuras.
- Membrana impermeabilizante resistente a microorganismos e ferrugem.
- As coberturas invertidas melhoram a durabilidade da impermeabilização e evitam a condensação entre as camadas.
- Isolamento térmico com alta resistência à compressão e baixa absorção de água.
- Declaração Ambiental do Produto (EPD).
[/LISTA]

USOS
[LISTA]
- Edifícios logísticos e industriais.
- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais.
- Edifícios residenciais públicos ou privados.
- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.
- Edifícios administrativos e corporativos.
- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.
[/LISTA]
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNTG2
  • Familia de productoRoofs
  • Grupo de produtosInverted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING