Publicar produtos
REF3 Reflective non-walking deck roof
Danosa

REF3 Reflective non-walking deck roof

Traduzido por Google,
Cobertura refletiva não andante: - Impermeabilização: Membrana de PVC fixada mecanicamente - Isolamento térmico: Lã mineral (MW) e poliestireno extrudado (XPS) - Acabamento: Chapa refletiva para exterior VANTAGENS: - Impermeabilização com grande durabilidade. - Sistema leve de impermeabilização e isolamento. - Isolamento térmico com baixa condutividade e alta resistência à compressão. - Impermeabilização fixada mecanicamente. - Impermeabilização resistente à radiação ultravioleta. - Soldado com ar quente e controle com máquina de solda automática. - Sistema de telhado verde LEED. - Programa Europeu de reciclagem de materiais de PVC ROOFCOLLECT. - Declaração Ambiental do Produto (EPD). APLICAÇÕES: - Edifícios logísticos e industriais. - Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais. - Edifícios residenciais públicos ou privados. - Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches. - Edifícios administrativos e corporativos. - Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: VAPOR BARRIER: - Product: DANOPOL 250 BV - Description: it is a 0,2mm thickness transparent green low density polyethylene (LDPE) sheet used as vapor barrier mainly in roof systems. - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984) - Value: µ more than100.000 FIRE BARRIER: - Product: Rock wool - Description: Rigid rock wool panels mechanically fixed - Property: Thermal conductivity (EN 12667), Reaction to fire (EN 13501-1) - Value: λ= 0,039 W/mK, Reaction to Fire:A1 THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN PR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses mechanically fixed. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK SEPARATION: - Product: DANECRAN 100 - Description: Glass-fiber felt. - Property: weight - Value: 100 g/m2 WATERPROOFING: - Product: DANOPOL HS 1.5 COOL ROOFING - Description: synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with polyester net carrier. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant. - EN 13956: Flexible sheet for waterproofing
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaREF3
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosTraditional
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 54
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 17
  • Título OmniclassThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING