Publicar produtos
SUF5 Floating floor for overloading use
Danosa

SUF5 Floating floor for overloading use

Traduzido por Google,
Piso flutuante para uso em sobrecarga: - Isolamento acústico: Polietileno reticulado/Lã mineral/Amortecedor - Acabamento: Pavimento VANTAGENS: - Atende aos requisitos governamentais locais para níveis globais de isolamento superiores a 60 dBA para piso inferior. - Atende aos requisitos dos governos locais para níveis de ruído de impacto L' nTw inferiores a 30 dB em direção ao piso superior. - Sistema ideal para abafamento de som de impacto em baixas frequências. - O polietileno reticulado protege contra a umidade e melhora o desempenho de amortecimento do sistema. - A argamassa armada permite a construção de paredes divisórias no piso flutuante. - O amortecedor evita a saturação dos materiais quando existe sobrecarga de uso. USOS: - Salas de máquinas. - Espaços musicais: pubs, discotecas, karaoke e salões de casamento. - Escolas de dança (para escolas de flamenco, consulte DT). - Ginásios. - Casas de impressão.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: IMPACT NOISE AND AIRBORNE SOUND ACOUSTIC ISOLATION: - Product: ROCDAN 233/30 - Description: rock wool panel with a density of 100 Kg/m3 - Property: ΔLw= 25 dB - Property: ΔR= 6-9dB (depends on mortar thickness) IMPACT NOISE ACOUSTIC ISOLATION: - Product: IMPACTODAN 10 - Description: it is a cross-linked polyethylene foam sheet, 10 mm thick. Its closed cell structure provides exceptional physical and mechanical properties. It is used for acoustic insulation of deck impact noise in buildings. It presents high resistance to fatigue and is easy to install. - Property: ΔLw - Value: 19 dB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSUF5
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de produtosSeparating floor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 62 48
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 19 11
  • Título OmniclassFloating Floors
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes