Publicar produtos
TVA2 Vehicles roof
Danosa

TVA2 Vehicles roof

Traduzido por Google,

TETO DOS VEÍCULOS:

- Impermeabilização: Membrana à base de poliureia

-Acabamento: membrana de resina poliaspártica com resistência aos raios UV.

- Suporte: Asfalto laminado a quente


VANTAGENS:

- Membrana impermeabilizante e camada rolante com capacidade máxima de colmatar fissuras estáticas e dinâmicas mesmo a baixas temperaturas.
- Sistema de impermeabilização contínua sem sobreposições, excelente aderência.
- Sistema de impermeabilização com excelente resistência mecânica, abrasão e mudanças de temperatura.
- Acabamento antiderrapante com resistência aos raios UV.
- Boa resistência a combustíveis, líquidos de refrigeração, sais de fusão, óleos de motor e produtos de limpeza alcalinos.
- Aplicação por projeção quente com alta performance. Cura rápida e colocação em serviço.
- Ambientalmente amigável. Livre de solventes, plastificantes e VOC's.
- Impermeabilização especial para trânsito de veículos.

USOS:
- Edifícios logísticos e industriais.
- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais, hotéis, instalações desportivas.
- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.
- Edifícios administrativos e corporativos.
- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.


Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER PU2K

    - Description: Low viscosity elastic two-component polyurethane primer. Excellent adhesion to porous and non-porous surfaces.

    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8)

    - Value: 2,5 N/mm2


    WATERPROOFING 
    - Product: DANOCOAT 250 

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion and high elasticity.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit, based on Pure Polyurea


    PROTECTION AND ROLLING:

    - Product: DANOFLOOR PU 300 

    - Description: Two-component low viscosity polyurethane primer, with excellent adhesion to multiple surfaces.  

    - Property: Impact resistance (EN 6272-1) 

    - Value: more than 14,7 N/m


    PROTECTION AND ROLLING:

    - Product: DANOQUARTZ 

    - Description: Silica aggregates 

    - Property: Floor slipperiness (EN 12633) 

    - Value: Class 3


    SEALING AND FINISHING:

    - Product: DANOCOAT PAS 700 

    - Description: Aliphatic polyurea, highly resistant to chemicals, abrasion and UV rays. 

    - Property: Tensile strength (ISO 527-3) 

    - Value: more than 16 N/mm2


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTVA2
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosWithout insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolyurea
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 57 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sprayed Polyurethane Foam Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING