Publicar produtos
TVA3 Vehicles roof
Danosa

TVA3 Vehicles roof

Traduzido por Google,

TETO DOS VEÍCULOS:

- Impermeabilização: Membrana à base de poliureia

VANTAGENS:

- Sistema de impermeabilização contínua sem sobreposições, excelente aderência e adaptável a suportes complicados.
- Sistema de impermeabilização com excelente resistência mecânica, à abrasão e às variações de temperatura.
- Acabamento antiderrapante com excelente resistência mecânica adequado para receber asfalto laminado a quente.
- Boa resistência química.
- Aplicação por projeção quente com alta performance. Cura rápida e colocação em serviço.
- Membrana impermeabilizante e camada rolante com capacidade máxima de colmatar fissuras estáticas e dinâmicas mesmo a baixas temperaturas.
- Impermeabilização especial para tabuleiros de pontes.
- Boa resistência a combustíveis, líquidos de refrigeração, sais de fusão, óleos de motor e produtos de limpeza alcalinos.
- Ambientalmente amigável. Livre de solventes, plastificantes e VOC's.

USOS:

- Edifícios logísticos e industriais.
- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais, hotéis, instalações desportivas.
- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.
- Edifícios administrativos e corporativos.
- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.

Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER EP
    - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures.
    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8)
    - Value: 3,8 N/mm2

    WATERPROOFING  

    - Product: DANOCOAT 250 

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion and high elasticity.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit, based on Pure Polyurea

    PROTECTION AND ROLLING:

    - Product: DANOCOAT TACK COAT
    - Description: one-component elastic polyurethane resin.
    - Property: High mechanical resistance

    PROTECTION AND ROLLING:

    - Product: DANOQUARTZ
    - Description: Silica aggregates
    - Property: Floor slipperiness (EN 12633)
    - Value: Class 3

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTVA3
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosWithout insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolyurea
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 14 14
  • Título CSI MasterFormat 2014Hot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText