Publicar produtos
TVH1 Vehicles roof
Danosa

TVH1 Vehicles roof

Traduzido por Google,
Teto de veículos: - Impermeabilização: Membrana betuminosa de duas camadas aderida (SBS) - Acabamento: Superfície de rolamento em concreto VANTAGENS: - Impermeabilização com alta elasticidade e grande durabilidade. - Aplicação com maçarico. - Membrana impermeabilizante auto-regenerativa. - Impermeabilização aderida em duas camadas. - Grande capacidade de contornar fissuras. - Membrana impermeabilizante resistente a microorganismos e ferrugem. - Sistema de impermeabilização especial para tráfego de veículos. - Declaração Ambiental do Produto (EPD). APLICAÇÕES: - Edifícios logísticos e industriais. - Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais. - Edifícios residenciais públicos ou privados. - Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches. - Edifícios administrativos e corporativos. - Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: GLASDAN 30 P ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing WATERPROOFING: - Product: POLYDAN 48 P PARKING - Description: bituminous waterproofing sheet composed of a non-woven great heavyweight polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. Membrane with an upper surface geotextile finished and a lower surface in polyethylene film. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - EN 14695: Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete. SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m²
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTVH1
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosWithout insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 13 23
  • Título OmniclassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText