Publicar produtos
Avatar Compact stadium seats
Avatar Compact stadium seats
Avatar Compact stadium seats
    Daplast

    Avatar Compact stadium seats

    Traduzido por Google,

    Assento de estádio basculante, projetado para instalações esportivas de primeira classe. Todas as peças que conformam este assento são moldadas por injeção, apenas o trilho inferior para o concreto é metálico.

    O sistema de fixação do monotrilho permite obter uma capacidade de público personalizada e flexível, de acordo com o evento: alterar a distribuição dos assentos e até mesmo alterar a capacidade dos assentos.

    Avatar Basic, Premium e Avatar Suite completam a linha de assentos Avatar.

    Vários acessórios disponíveis:

    • Numeração,
    • Porta-copos,
    • Diferentes tipos de apoios de braços,
    • E mesas de imprensa.
    Especificação
    • • High resistance against severe public use (vandalism), according to EN-13200 standard Part 4: Seating for spectators.

      • UV resistance: seat and backrest are made of copolymer polypropylene with protection against UV light according to European regulations. Seat and backrest close at the same height, minimizing the hours of solar exposure of the seat.

      • Avatar seat optimizes the space between rows – when it is folded, it only occupies 200 mm of depth.

      • Seat with integrated and patented return motion damping mechanism, without maintenance requirement.

      Installation system:

      • Quick assembly: the whole seat is made up of plastic seat plus metal rail hot galvanized. The seat is supplied pre-installed, ready to anchor to the metal rail in the bleacher.

      • Flexibility: the metallic rail adapts to any geometry or need of the concrete bleacher. It makes it easy to adapt the distance between seats to change distribution or seating capacity.

      • Rail system allows reducing the necessary anchoring points of individual metallic brackets to the concrete bleacher, avoiding possible damages.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAvatar-Compact
    • Familia de productoAvatar
    • Grupo de produtosStadium seating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Assentos de estádio
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRetractable seats
    • Número OmniClass23-21 29 23 11
    • Título OmniclassFixed Stadium Seating