Publicar produtos
Sittem Basic stadium seats
Sittem Basic stadium seats
Sittem Basic stadium seats
    Daplast

    Sittem Basic stadium seats

    4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Assentos do estádio SITTEM para arquibancadas públicas em geral e áreas VIP.

    Pelo seu design e conforto, a linha de poltronas rebatíveis SITTEM é recomendada para instalações esportivas de alto nível. Com linhas de design equilibradas, as poltronas SITTEM garantem conforto e liberdade de movimentos graças às suas grandes dimensões que otimizam o espaço pessoal de cada espectador.

    As poltronas do estádio SITTEM são uma aposta segura pela sua estética e conforto que estarão em sintonia com qualquer tipo de projeto de construção. Está homologado pela FIBA ​​e certificado em resistência pelo instituto IBV, cumprindo o nível máximo de resistência exigido pela norma europeia UNE-EN 13200.

    A cadeira estádio SITTEM e seus acessórios são fixados em um trilho que permite uma ampla gama de configurações (dependendo do espaço disponível na fila). Os diferentes acabamentos dos assentos e seus acessórios aumentam as opções de personalização na arquibancada.

    Recomendado em:

    • Estádios de futebol
    • Arenas e Pavilhões Esportivos
    • Auditórios e espaços de lazer.

    O assento Sittem Basic está disponível em diversas dimensões de largura: 480 mm, 440 mm e 420 mm. Por favor, baixe as fichas técnicas para mais detalhes.

    Especificação
    • Sittem stadium seats – Technical description

      Seat and back blocks manufactured by blow moulding in copolymer polypropylene and UV stabilizing additives. Abatement structures manufactured by injection moulding in polyamide reinforced with fiberglass. The seat folds down thanks to the action of two springs.

      Sittem mechanical resistance is tested according to UNE-EN 12727. Protection against UV light according to the UNE-EN 13200-4 standard. Flame retardant on demand.

      Brackets

      Fixing multipurpose system adaptable to any geometry of the grandstands, riser mounted or floor mounted by 3 anchoring points, to form benches for up to 4 seats. Both rails and brackets are made of steel, with rail section dimensions 60×40 mm.

      Accessories

      • Numbering plate.
      • Cup holder: Fixed to the armrest.
      • Fixed armrest: Fixed to the rail.
      • Folding armrest: Use for telescopic stands. The armrest is mounted on a chassis made of steel and fixed to the rail. It complies with mechanical resistance according to the European standard UNE-EN 12727.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSittem-Basic
    • Familia de productoSittem
    • Grupo de produtosStadium seating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Assentos de estádio
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRetractable seats
    • Número OmniClass23-21 29 23 11
    • Título OmniclassFixed Stadium Seating