Publicar produtos
Sittem Suite stadium seats
Sittem Suite stadium seats
    Daplast

    Sittem Suite stadium seats

    Traduzido por Google,

    Versão Suite dos nossos assentos Sittem . Base e encosto totalmente estofados, aumentando o conforto do espectador. Recomendado para áreas VIP em instalações esportivas de alto nível.

    Cadeira SITTEM Vip totalmente estofada. Suas linhas de design equilibradas e dimensões otimizadas garantem conforto e espaço pessoal para cada espectador.

    O assento SITTEM e seus acessórios são fixados em um trilho que permite uma gama muito ampla de configurações (dependendo do espaço disponível na fileira), aumentando as opções de personalização na arquibancada.

    Nível 4 – Uso público severo (nível mais alto de acordo com a norma UNE-EN 13200).

    Recomendado em:

    • Estádios de futebol
    • Arenas e Pavilhões Desportivos
    • Auditórios e locais de lazer.

    ACESSÓRIOS

    • Porta-copos: Fixado no apoio de braço.
    • Apoio de braço fixo: Fixado ao trilho.
    • Apoio de braço com laterais totalmente fechadas.
    • Apoio de braço dobrável: use para suportes telescópicos.
    Especificação
    • TECHNICAL DESCRIPTION

      Seat-base and backrest made of a S-235-JR and S-275-JR steel frame, covered with polyurethane foam. Both parts are completely upholstered with weather-resistant fabric, suitable for indoor and outdoor use. Side structures manufactured by injection moulding in polyamide reinforced with fiberglass. The seat is folded thanks to the action of two springs.

      Sittem mechanical resistance is tested according to UNE-EN 12727. Flame retardant on demand.

      BRACKETS

      Fixing system adaptable to any geometry of the grandstands. Riser or floor mounted benches (up to 4 seats) or individual brackets fixed by 3 anchoring points. Both, benches and brackets, are made of steel, with rail section dimensions 60×40 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSittem-Suite
    • Familia de productoSittem
    • Grupo de produtosStadium seating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Assentos de estádio
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRetractable seats
    • Número OmniClass23-21 29 23 11
    • Título OmniclassFixed Stadium Seating