Publicar produtos
dassoXTR Classic Espresso Lumber 2"x6"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Lumber 2"x6"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Lumber 2"x6"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Lumber 2"x6"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Lumber 2"x6"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    dassoXTR Classic Espresso Lumber 2"x6"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    Traduzido por Google,
    As madeiras e painéis de bambu fundido dassoXTR devem ser considerados como madeira maciça serrada bruta. Geralmente são S2S (Smooth 2 Side) sem tratamento lateral; embora geralmente os lados sejam limpos, dando assim uma verdadeira borda quadrada em todos os lados. Os materiais são lixados na superfície em lixa P180 assim como todo compensado e mdf (Medium Density Fiberboard). E como todos os produtos de madeira e painéis, escolha seu lado como superfície exposta com cuidado. Tanto as madeiras como os painéis vêm com apenas uma superfície como grau AA e a outra superfície como grau CC. Ao trabalhar com produtos de bambu fundido, sempre assuma que está trabalhando com madeira tropical natural. O material parece madeira/bambu, parece madeira/bambu e reage quase como madeira/bambu, exceto mais estável e durável. Ao trabalhar com bambu fundido, corte, moa, cole e revesti-los como se faria em um pedaço de madeira tropical (Ipê, Cumaru, Sequoia ou Cedro). Use as mesmas ferramentas de marcenaria e técnicas de marcenaria que você aprende nas escolas técnicas de madeira. Uma lâmina de serra comum de carboneto de tungstênio será capaz de fornecer um corte limpo em madeiras e painéis dassoXTR. O material em si é classificado como Classe A, dimensionalmente estável, não deformará ou deformará, zero VOC e sem lixiviação. As madeiras e painéis vêm em 2 cores diferentes e, como sempre, a cor mais clara Epic Cognac pode ser manchada ou pintada em poliuretano semitransparente ou poliuretano de cor sólida. As cores do produto de bambu fundido estão em toda a espessura e não são profundas. Lembre-se sempre de seguir o manual de aplicação do fabricante dos revestimentos para obter o melhor efeito dos acabamentos. Tal como acontece com a madeira, o bambu fundido ficaria rico em cores quando uma camada de revestimentos fosse aplicada à sua superfície. Não se surpreenda quando uma peça acabada parecer diferente em cores de um bambu fundido nu inacabado. Ambas as madeiras e painéis de bambu fundido são superdimensionados para aparar em duas espessuras diferentes: 3/4" (20MM) e 1-1/2" (40MM). Uma espessura personalizada de 1-1/4” (30MM) está disponível para pedidos especiais em volume.
    Especificação
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Grade: AA/CC (A-grade on one side and C-grade the other)
      Actual Size: 1-1/2+" X 6" X 6 and extra 5/4" trim
      Lin.ft. per piece: 6.1
      Finishes: Unfinished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaXTR-LUM40-152-Bamboo-Lumber-Composite
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de produtosdassoXTR Fused Bamboo Lumbers and Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.57
    • Largura (polegadas)5.98
    • Profundidade (polegadas)73.23
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)27.21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Código UNSPSC30
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood-resin composite weatherboards
    • Código CSI MasterFormat 201406 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Lumber
    • Número OmniClass23-15 17 11 21 11
    • Título OmniclassBamboo
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE