Publicar produtos
dassoXTR Epic Cognac Lumber 1"x8"x6' Pre-primed Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Lumber 1"x8"x6' Pre-primed Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    dassoXTR Epic Cognac Lumber 1"x8"x6' Pre-primed Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    Traduzido por Google,
    As madeiras e painéis de bambu fundido dassoXTR devem ser considerados como madeira maciça serrada bruta. Geralmente são S2S (Smooth 2 Side) sem tratamento lateral; embora geralmente os lados sejam limpos, dando assim uma verdadeira borda quadrada em todos os lados. Os materiais são lixados na superfície em lixa P180 assim como todo compensado e mdf (Medium Density Fiberboard). E como todos os produtos de madeira e painéis, escolha seu lado como superfície exposta com cuidado. Tanto as madeiras como os painéis vêm com apenas uma superfície como grau AA e a outra superfície como grau CC. Ao trabalhar com produtos de bambu fundido, sempre assuma que está trabalhando com madeira tropical natural. O material parece madeira/bambu, parece madeira/bambu e reage quase como madeira/bambu, exceto mais estável e durável. Ao trabalhar com bambu fundido, corte, moa, cole e revesti-los como se faria em um pedaço de madeira tropical (Ipê, Cumaru, Sequoia ou Cedro). Use as mesmas ferramentas de marcenaria e técnicas de marcenaria que você aprende nas escolas técnicas de madeira. Uma lâmina de serra comum de carboneto de tungstênio será capaz de fornecer um corte limpo em madeiras e painéis dassoXTR. O material em si é classificado como Classe A, dimensionalmente estável, não deformará ou deformará, zero VOC e sem lixiviação. As madeiras e painéis vêm em 2 cores diferentes e, como sempre, a cor mais clara Epic Cognac pode ser manchada ou pintada em poliuretano semitransparente ou poliuretano de cor sólida. As cores do produto de bambu fundido estão em toda a espessura e não são profundas. Lembre-se sempre de seguir o manual de aplicação do fabricante dos revestimentos para obter o melhor efeito dos acabamentos. Tal como acontece com a madeira, o bambu fundido ficaria rico em cores quando uma camada de revestimentos fosse aplicada à sua superfície. Não se surpreenda quando uma peça acabada parecer diferente em cores de um bambu fundido nu inacabado. Ambas as madeiras e painéis de bambu fundido são superdimensionados para aparar em duas espessuras diferentes: 3/4" (20MM) e 1-1/2" (40MM). Uma espessura personalizada de 1-1/4” (30MM) está disponível para pedidos especiais em volume.
    Especificação
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Actual Size: 3/4+" X 8" X 6' with extra 5/4" trim
      Lin.ft. per Bundle: 4.10 sf per piece
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEPC-LUM20-205F-PP-Bamboo-Lumber-Composite
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de produtosdassoXTR Fused Bamboo Lumbers and Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.79
    • Largura (polegadas)8.07
    • Profundidade (polegadas)73.23
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)20.01
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Código UNSPSC30
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood-resin composite weatherboards
    • Código CSI MasterFormat 201406 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Lumber
    • Número OmniClass23-15 17 11 21 11
    • Título OmniclassBamboo
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE