Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
dasso/products/ed76124e-2e72-408a-9621-97f430f3f78e
Início
Categorias
Soalhos
Chão de madeira
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Unfurled Bamboo
Disponível em Estados Unidos
dasso Group
Seguir
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Unfurled Bamboo
Traduzido por Google,
Vista original
Bambu Desfraldado de Pele Natural
Natural Skin rosto “acabado”
T&G regular com construção totalmente em bambu de 3 camadas
Espessura da camada de desgaste de 5 mm
Descarregar
Especificação
Especificação
3/4" x5"x RL (1'-47.25in.)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ES-FOR-WP-5
Familia de producto
dassoFlooring
Grupo de produtos
Finish By Nature Unfurled Flooring
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-12-24
Número de edição
1
Altura (mm)
0.75
Largura (mm)
5
Profundidade (mm)
43
Relacionado
Relacionado
Material principal
Bamboo
Fabricado em
China
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Soalhos - Chão de madeira
Disponibilidade da região
América do Norte
Canada
United States
Produtos parecidos
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 4-3/4'' Winter Wheat Densified Bamboo
Descarregar
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Honey Bamboo Strand
Descarregar
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Caramel Bamboo Strand
Descarregar
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
Descarregar
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
Descarregar
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo
Descarregar