Publicar produtos
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo

    dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo

    Traduzido por Google,
    dassoXTR Fused Bamboo RainClad® Shiplap Siding é a ótima escolha para RainClad® residencial ou comercial, onde envelhece naturalmente como a madeira. Na maioria das vezes nosso tapume atua como ornamentado, acento ou peça central do edifício, mas em outros é um ótimo substituto para as tábuas de tapume tropicais (Ipe, Cumaru, Redwood ou Cedar). Nosso tapume RainClad® vem em 2 cores diferentes - Classic Espresso e Epic Cognac. No entanto, as opções de cores são ilimitadas, onde Epic Cognac com sua cor neutra pode ser manchado em várias cores. Fused Bamboo® leva a maioria das marcas de corantes e pigmentos com revestimentos que variam de óleo de madeira para exteriores a tintas de madeira multicoloridas. Nosso tapume é classificado como classe A, compatível com WUI, dimensionalmente estável, não deforma ou empena, zero VOC e sem lixiviação. Em termos de largura da prancha, você tem a opção de prancha Shiplap de tamanho nominal de 1”x6” (XXX-SID18-137TG-PP) ou prancha Shiplap de 1”x7” (XXX-SID18-178TG-PP). Nossas tábuas de revestimento têm 6 pés de comprimento com um perfil shiplap no lado comprido e T&G End-match no final para uma instalação conjunta sem fim. Quando instalado com o fixador projetado, seja com bainha ou sarrafo, o fixador permitirá que as tábuas se sobreponham às outras tábuas para uma aparência elegante e limpa. O tempo de instalação e o desperdício de produto são reduzidos em 50% em comparação com a instalação tradicional de pranchas de madeira. A prancha mais larga de 7” dá uma aparência luxuosa com menos costuras ou juntas. Também reduz o uso de acessórios de instalação e a carga de trabalho, reduzindo assim os custos de instalação. A instalação é simplificada com os fixadores projetados e as pranchas podem ser instaladas horizontalmente ou verticalmente. Use Drip Cap na base e selecione as peças de acabamento de alumínio apropriadas para cantos, topos ou junções. Nossa madeira também pode ser direcionada para suas peças de acabamento, dependendo da sua escolha de aparência. É um tapume RainClad® que amortece o calor de viajar para sua casa a partir do contato direto.
    Especificação
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Thickness (fraction): 3/4-"
      Width (fraction): 7"
      Face coverage (inch): 6.61"
      Space between board faces when set in clips: Fascia 6-10/16" (168mm) include 1/4" Reveal (7mm)
      Length/Length Range: 6.0'
      Lineal Feet Per Bundle: 18.00
      Installation: Hung on clips which are mounted on-panel or to studs/batten. Use marine-grade stainless steel fasteners designed for fastening to the panel/batten (wood or metal screws to wood or metal).
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

      Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding, commercial cladding, commercial siding

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaXTR-SID18-178TG-PP-Bamboo-RainClad-Siding-Composite
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de produtosdassoXTR Fused Bamboo RainClad Siding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.71
    • Largura (polegadas)7.01
    • Profundidade (polegadas)72
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall and barrier elements
    • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniclassWall Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes