Publicar produtos
dassoXTR Classic Espresso Shiplap 4" Soffit Shiplap - Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Shiplap 4" Soffit Shiplap - Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Shiplap 4" Soffit Shiplap - Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Shiplap 4" Soffit Shiplap - Fused Bamboo

    dassoXTR Classic Espresso Shiplap 4" Soffit Shiplap - Fused Bamboo

    Traduzido por Google,
    dassoXTR Fused Bamboo Shiplap é usado para intradorsos, rodapés de convés, tapumes e lambris. Nosso shiplap é pré-preparado e projetado especificamente para instalação rápida e fácil. Eles são adequados para uso interno e externo. As pranchas são perfiladas para um shiplap muito semelhante ao nosso RainClad Siding. Tanto o nosso RainClad Siding quanto o Shiplap são frequentemente usados de forma intercambiável devido à preferência na largura das tábuas. dassoXTR Fused Bamboo Shiplap vem em 2 cores diferentes - Classic Espresso e Epic Cognac. No entanto, as opções de cores são ilimitadas, onde o Epic Cognac com sua cor neutra pode ser manchado em várias cores. O Fused Bamboo® aceita a maioria das marcas de corantes e pigmentos com revestimentos que variam de óleo de madeira para exteriores a tintas de madeira multicoloridas. Nosso shiplap é feito de material resistente ao fogo Classe A e também é dimensionalmente estável, não deformará ou empenará, zero VOC e sem lixiviação. As pranchas de bambu shiplap dassoXTR são 1/2 "x4''x6' e excelente escolha para intradorsos, rodapés de convés, tapumes e lambris.
    Especificação
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Size: 1/2" X 3-15/16" X 72"
      Construction: Strand
      Face/bottom milling: Smooth faces
      Sq.ft. Per Bundle: 15.75
      Sq.ft. Per Pallet: 787.50
      Lin.ft. per Bundle (Text): 48 Lft per Bundle
      Sq.ft Coverage/Bdl (Text): 15.12 Sq.ft of coverage per Bundle
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

      Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding, commercial cladding, commercial siding

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaXTR-SOF12-100TG-PP-Bamboo-Soffit-Shiplap-Composite
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de produtosdassoXTR Fused Bamboo Shiplap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.47
    • Largura (polegadas)3.93
    • Profundidade (polegadas)72
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)4.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall and barrier elements
    • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniclassWall Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes