Publicar produtos
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel

    EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel

    Traduzido por Google,
    Em projetos de engenharia, de forma a adequar-se a diversas formas e formatos, bem como
    o problema de rolamento de altura, DASSO realiza a combinação de couro de bambu e
    alumínio, que é um produto diversificado com menor peso e melhor fogo
    desempenho
    Especificação
    • Material: Bamboo&aluminum
      Species: Moso Bamboo
      Color: Carbonization
      Size:
      (1)C-type aluminum square:1800*120*40mm
      (2)Carbon side bamboo skin + Aluminum square (four sides):2000*60/100*40mm
      (3)Bamboo &aluminum honeycomb:2440*1200*12/20mm
      (4)Bamboo + aluminum honeycomb perforated sound-absorbing board:2440*1200*12/15mm、880*400*19mm
      (5)Bamboo aluminum ceiling:600*600*12mm
      (6)Bamboo aluminum grille ceiling type C:2700/3100/5900/7000/1700*100*30mm
      Construction: Strand
      Pre-primed: Yes - paint
      Finishes: Pre-primed - with paint
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabamboo-aluminum-linear-panel
    • Familia de productoEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • Grupo de produtosEcoTimber dasso Bamboo and Aluminum
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia