Publicar produtos
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm

    EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm

    Traduzido por Google,
    A instalação do piso comum é feita uma a uma de forma regular. O Dasso Industrial Bamboo Flooring desenvolvido pelo Dasso Group pode ser instalado em uma grande área e sem costura. As características deste piso - resistência ao desgaste e antiestático o ajudam a ser adequado para shoppings, ambientes de escritório, aeroportos ou oficinas mecânicas com alto tráfego. O piso industrial de bambu trançado Dasso é feito de bambu de alta qualidade de 4 a 6 anos como matéria-prima e, em seguida, empacotou as tiras de bambu tecidas com fita adesiva. o instalador cola-os no contrapiso, lixa a fita, preenche as lacunas e dá acabamento à superfície.
    Especificação
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:200mm*300mm*10mm、280mm*140*10/15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBF-Ind-SC-TC-bamboo-flooring
    • Familia de productoEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Grupo de produtosEcoTimber dasso Flooring for Interior Industrial Use
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia