Publicar produtos
EcoTimber Bamboo Flooring 4-3/4'' Winter Wheat Densified Bamboo

EcoTimber Bamboo Flooring 4-3/4'' Winter Wheat Densified Bamboo

Traduzido por Google,
  • Fio de trigo de inverno escovado fio de bambu
  • Pré-acabado com UV fosco
  • Clique lateral 5G
  • Construção tecida em fio sólido
Especificação
  • T1/2"xW4-3/4"x RL (1'-72.8in.)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWSB-FOU-WIN-4-Bamboo-Flooring
  • Familia de productodassoFlooring
  • Grupo de produtosFoundation Strand Bamboo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)0.5
  • Largura (mm)4.75
  • Profundidade (mm)73
Relacionado
  • Material principalBamboo
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira