Publicar produtos
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWSB-FOU-ESP-5-Bamboo-Flooring
    • Familia de productodassoFlooring
    • Grupo de produtosFoundation Strand Bamboo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)0.5
    • Largura (mm)5
    • Profundidade (mm)73
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Material secundárioMadeira
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction