Publicar produtos
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm

    EcoTimber Dasso Bamboo Panel 650*3000mm

    Traduzido por Google,

    O painel de bambu sólido EcoTimber dasso é um produto de placa visualmente atraente que consiste em múltiplas camadas de bambu, feito com cola 100% NAUF e disponível com certificação FSC e disponível em múltiplas variações em relação ao tamanho, espessura, configuração, estilo e cor. Estes painéis de bambu são especialmente interessantes naquelas aplicações onde a lateral do painel permanece visível, como degraus de escadas, móveis e bancadas de cozinha. O painel de bambu tecido com fio dasso possui uma camada superior feita de tecido com fio, o que torna o painel de bambu tecido com fio muito duro, resistente ao desgaste e com textura de madeira e, portanto, interessante em aplicações exigentes em termos de uso ou design.

    Especificação
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:3000mm*650mm*30/40mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBP-TCH-TCV-Bamboo-Panel
    • Familia de productoEcoTimber Dasso Elements Solid Bamboo Panel for Interior Use
    • Grupo de produtosEcoTimber Dasso Bamboo Solid Panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCElemento de construção

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia