Publicar produtos
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 155mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 155mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 155mm

    dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 155mm

    Traduzido por Google,

    O bambu para exterior dassoXTR Epic Cognac PLUS é processado a partir de bambu renovável, que é ecologicamente correto. A implementação da tecnologia patenteada CeramiX garante excelente qualidade, como alta durabilidade, alta resistência ao fogo e alta estabilidade. O comprimento de 3.050 mm é sofisticado e atmosférico; oferece a possibilidade de escolher entre superfície ranhurada ou plana; adequado para paisagens externas, estradas de plataforma, piscinas e outros locais comerciais ou residências familiares

    Especificação
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:3050mm*155mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth&V-grooved/Smooth&Reeded faces Sq.m. Per Bundle:59.57 Sq.m.Per Pallet: 1072.20 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELD20-MG2-Bamboo-Decking
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Grupo de produtosdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)155
    • Profundidade (mm)3050
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)11.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201406 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Decking

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia