Publicar produtos
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo

    Traduzido por Google,
    • EcoTimber Emerald Bambu Desfraldado
    • Pré-acabado com UV Semi Brilho
    • T&G regular com construção totalmente em bambu de 3 camadas
    • Espessura da camada de desgaste de 5 mm
    Especificação
    • T5/8" x W3-1/4" x RL (1'-47.25in.)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaES-NW-EME-3-Bamboo-Flooring
    • Familia de productodassoFlooring
    • Grupo de produtosNew World Unfurled Bamboo Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)0.63
    • Largura (mm)3.25
    • Profundidade (mm)43
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Material secundárioMadeira
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira