Publicar produtos
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm

    Traduzido por Google,

    O revestimento de bambu fundido dassoXTR Epic Cognac é a ótima escolha em revestimento externo comercial, onde envelhece naturalmente como a madeira. Nosso sistema de revestimento exclusivo com FasTrak oferece a solução de proteção contra chuva e revestimento de revestimento mais atraente disponível. Reduz o desperdício e acelera a instalação em 50%.

    Especificação
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.84 Sq.m.Per Pallet: 1473.12 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaES12-100G2-PSS-Bamboo-Cladding
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Grupo de produtosdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Ceiling
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)1860
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia