Publicar produtos
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm

    DassoXTR Finished Cladding 137mm

    Traduzido por Google,
    O revestimento de bambu fundido dassoXTR é a ótima escolha em revestimentos externos comerciais, onde envelhece naturalmente como a madeira. Nosso exclusivo sistema de revestimento com FasTrak oferece a solução de tela de chuva e revestimento de aparência mais atraente disponível. Reduz o desperdício e acelera a instalação em 50%.
    Especificação
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*137mm*18mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:54.75 Sq.m.Per Pallet: 985.41 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaXS18-SSL-5TG-PSS-Bamboo-Cladding
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de produtosdassoXTR Fused Bamboo Cladding
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)18
    • Largura (mm)137
    • Profundidade (mm)1850
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia