Publicar produtos
Configurable Storage Shelving

Configurable Storage Shelving

Traduzido por Google,
O sistema de estantes configuráveis ​​ThinStak da Datum oferece uma ampla variedade de tamanhos e opções. Com um perfil fino que maximiza o espaço vertical e um design de prateleiras abertas para acesso rápido e fácil, esta solução de armazenamento é ideal para diversos setores. Um kit de base e tampo deve ser encomendado para cada seção de estante. O kit de base e tampo consiste em um tampo de 2,5 cm (1") e uma base de 2,5 cm (1"), 5 cm (2") ou 10 cm (4"). As bases de 5 cm (2") e 10 cm (4") incluem 4 pés niveladores.
Especificação
  • Widths: 24″, 30″, 36″, 42″, or 48″ Heights: 10″ or 11″ overall height with a 9-7/8″ or 10-7/8″ inside clear opening, units can be stacked up to 8 levels high Depths: 13-3/16″
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaconfigurable-storage-shelving
  • Familia de productoFile Systems & Shelving
  • Grupo de produtosConfigurable Storage Shelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings