Publicar produtos
Heavy-Duty Locking Weapon Racks

Heavy-Duty Locking Weapon Racks

Traduzido por Google,
Os suportes para armas G2 da Datum, com portas bi-fold e articuladas de 36" e 42", são projetados para armazenar com segurança armas, equipamentos e outros itens táticos. A porta bi-fold ocupa menos espaço do que a porta articulada tradicional, sendo ideal para áreas com espaço limitado.
Especificação
  • Width: 36″ or 42″ Depth: 15″ Height: 48″, 64″, 72″, or 84″
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheavy-duty-locking-weapon-racks
  • Familia de productoWeapon Storage
  • Grupo de produtosHeavy-Duty Lockin Weapon Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings