Publicar produtos
Locking Weapon Racks

Locking Weapon Racks

Traduzido por Google,
Os suportes para armas com portas de dobradiça simples e dupla da Datum são armários tradicionais que oferecem o máximo de armazenamento, utilizando toda a largura do gabinete. O espaço livre permite acesso total às armas, equipamentos e acessórios armazenados. As portas do suporte para armas com portas dobráveis ​​recolhem-se completamente para dentro do gabinete, permitindo livre circulação ao redor dele. Este modelo atende aos padrões de segurança estabelecidos pelas forças armadas dos EUA e é ideal para uso em áreas com espaço limitado.
Especificação
  • Dimensions

    Hinged Door Size Options

    • Width: 21" or 42"
    • Depth: 15
    • Height: 24*, 36", 45*, 50*, 64", 72", or 84*
    • Custom sizes available, contact us for details

    Bi-Fold Door Size Options

    • Width: 42"
    • Depth: 15*
    • Height: 24", 36", 45", 50*, 64", 72", or 84*
    • Custom sizes available, contact us for details

    Specifications are subject to change. Contact Datum for the most accurate product details.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalocking-weapon-racks
  • Familia de productoWeapon Storage
  • Grupo de produtosLocking weapon Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings