Publicar produtos
Mail Sorting Shelves & Tables

Mail Sorting Shelves & Tables

Traduzido por Google,
A Mail Master oferece uma variedade de estações de triagem pré-configuradas para simplificar a compra de um sistema. Escolha entre 7 layouts pré-montados e comece a organizar imediatamente. Características: laminado termofundido de 19 mm (3/4"), bordas em PVC e prateleiras pintadas na mesma cor. Trilhos de aço permitem o ajuste das prateleiras em intervalos de 2,5 cm (1"). Reforços garantem que as prateleiras não dobrem ou flexionem. Unidades de canto disponíveis para maximizar o armazenamento e o espaço de trabalho. Ampla variedade de estações de triagem pré-configuradas. 7 opções de layout pré-montadas, além da possibilidade de personalização. Seleção de mesas de trabalho, módulos de triagem e expositores. Opções e acessórios incluem divisórias de armazenamento, gaveteiros, painéis de acrílico para exibição, fechaduras e muito mais.
Especificação
  • Station 1: Height adjusts from 74″ to 82″ Station 2: Height adjusts from 48-1/2″ to 56-1/2″ Station 3: Height adjusts from 66-1/2″ to 74-1/2″ Station 4: Height adjusts from 74″ to 82″ Station 5: Height adjusts from 60″ to 68″ Station 6: Overall height is 61-1/2″ Station 7: Overall height is 61-1/2″
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamail-sorting-shelves-tables
  • Familia de productoDesks & Workstations
  • Grupo de produtosMail Sorting Shelves & Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings