Publicar produtos
Storage Lockers

Storage Lockers

Traduzido por Google,
Os armários GearStor da Datum são uma solução prática para funcionários que precisam guardar e armazenar uniformes, equipamentos, mochilas de emergência, itens pessoais e muito mais. Disponíveis em modelos com uma ou duas portas, esses armários podem ser equipados com cabideiro, prateleiras (inteiras ou parciais) e ganchos. Componentes opcionais, como painéis de acessórios, cofres e bandejas para botas, também estão disponíveis.
Especificação
  • Single-Door Dimensions

    • Width: 18" or 24"
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78"
    • Custom sizes available, contact us for details

    Double-Door Dimensions

    • Width: 30", 36", 42* or 48*
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78*
    • Custom sizes available, contact us for details
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastorage-lockers
  • Familia de productoLockers
  • Grupo de produtosStorage Lockers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings