Publicar produtos
Lima, Kitchen tap with pull-out spout
Deante

Lima, Kitchen tap with pull-out spout

Traduzido por Google,
A torneira de cozinha funcional foi projetada para alta usabilidade e aparência estética. O design elegante faz com que seja moderno, mas também escandinavo ou mais tradicional. A bateria da pia possui um arejador que reduz a vida útil da água, o que é muito importante quando a louça é deficiente. Além disso, o fluxo aerado é mais suave. Além disso, o aparelho pode ser puxado por um cabo longo e flexível, o que facilita a lavagem de elementos grandes e não diferenciados, por exemplo, chapas metálicas de um forno ou prateleiras de geladeira.
Especificação
  • MIXER
    Finish: steel
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Total mixer height [mm]: 396
    Flow class [l/min]: Z ≤ 9 (4 - 9)
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    Check valves: yes

    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm

    SPOUTS
    Spout type: swivel, pull-out
    Mixer spout range [mm]: 229
    Material: stainless steel

    CONNECTING HOSES
    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

    HOSES
    Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable

    HAND SHOWERS
    Number of functions: 2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBBM_F72M
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosFausets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores