Publicar produtos
Tamizo, Kitchen tap
Tamizo, Kitchen tap
Tamizo, Kitchen tap
    Deante

    Tamizo, Kitchen tap

    Traduzido por Google,
    A torneira de cozinha funcional foi projetada para alta usabilidade e aparência estética. O design elegante faz com que seja moderno, mas também escandinavo ou mais tradicional. A bateria da pia possui um arejador que reduz a vida útil da água, o que é muito importante quando a louça é deficiente. Além disso, o fluxo aerado é mais suave.
    Especificação
    • MIXER
      Finish: nero
      Mixer type: mixer, single-handle
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 333
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUTS
      Spout type: swivel
      Mixer spout range [mm]: 225
      Material: stainless steel
      AERATORS
      Aerator type: silicone, swivel
      Aerator size: M24
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQT_N63M
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores