Publicar produtos
Bathroom tower
Deante

Bathroom tower

Traduzido por Google,
Sistema Push to open - abertura das gavetas pressionando a parte frontal., Durabilidade excepcional graças aos vernizes UV apropriados, Móveis prontos para uso sem necessidade de montagem, Qualidade polida com cuidado com o meio ambiente
Especificação
  • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: white Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: shine Installation method: wall-mounted Width [mm]: 350 Height [mm]: 1600 Depth [mm]: 350 Number of shelves: 5 Shelf adjustment: Yes Assembled furniture: Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSDI_6SL1
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1650
  • Largura (mm)390
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Concebido emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário